Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

SMOOTH 1000 recessed washbasin for ARDEN/HARAPAN cabinets (w/ central tap hole)

Уникальная ссылка: S20085411700000
Брэнд: Sanitana
Тип продукции: Smooth
Группа продукции: Washbasins
Ширина (мм): 982
Высота (мм): 147
Глубина (мм): 532
Дата публикации: 2019-06-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
SMOOTH 1000 surfex® recessed washbasin for ARDEN/HARAPAN cabinets with central tap hole
The SMOOTH washbasins are Sanitana’s first foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The SMOOTH washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN and STENIS furniture collections. Their sizes range from 80 to 160cm length, and they come in versions with or without towel holders.

Type of installation: recessed
Tap hole: yes (one)
Position of tap hole: central
Overflow: no
Special features: compatible with ARDEN 1000 and HARAPAN 1000 vanity cabinets
In the box: washbasin


Основной материал: Vitreous china
Вспомогательный материал:
Разработано в: Portugal
Страна-производитель: Portugal
Масса нетто (кг): 11.79

Категория BIMobject: Сантехника - Раковины
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Sinks
Код ССКПУ ООН: 30181504
Uniclass 1.4 Код: L7212
Uniclass 1.4 Описание: Washbasins
Uniclass 2.0 Код: PR-31-79
Uniclass 2.0 Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Описание: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Код: 31-79
NBS Reference Описание: Sinks, Wash Basins And Troughs
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Lavatories and Sinks
Номер OmniClass: 23-31 13 00
Наименование OmniClass: Sinks
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
Продукция доступна в:
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Cape Verde
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Liberia
  • Libya
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Morocco
  • Mozambique
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Senegal
  • South Africa
  • Tanzania
  • Tunisia
Asia
  • Pakistan
Europe
  • Belgium
  • Cyprus
  • Denmark
  • France
  • Germany
  • Greece
  • Ireland
  • Italy
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Netherlands
  • Poland
  • Portugal
  • Russia
  • Spain
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
Middle East
  • Bahrain
  • Iran
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • United Arab Emirates
North America
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Martinique
South America
  • Chile
  • Colombia
  • Suriname

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Название Значение
Colour White
Depth 532 mm
Height 147 mm
Length 982 mm
Material Surfex®
Mounting Recessed
Options Compatible with ARDEN and HARAPAN bath furniture ranges
Shipping Weight 11.79 lb

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 982 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour White
Material Surfex®

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию