Опубликуйте свои продукты
Square pipe joint
Square pipe joint
Square pipe joint
    SANYU [株式会社サンユー]

    Square pipe joint

    This product is only available in Japan.


    "Square pipe joint" can be used as a special joint for 19 square pipes(1.2mm).

    When using 19 square pipes at the corners of the lower wall, use Square pipe joint for a clean, level-free finish during board construction.

    [Features]

    ■Joint dedicated for 19 square pipe(1.2mm)

    ■Clean finish without steps

    ■Non-welding method

    Cпецификация
    • Square pipe joint

      [Applications]

      Metal fittings for lowering walls

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      13.5kg/500 pcs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKPJ
    • Тип продукцииLight Gauge Steel (LGS)
    • Группа продукцииceiiling and wall
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-10-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Потолок