Опубликуйте свои продукты
MW-end lock 38
MW-end lock 38
MW-end lock 38
    SANYU [株式会社サンユー]

    MW-end lock 38

    This product is only available in Japan.


    "MW-end lock 38" can be used to fix the bracing of ㄷ-38 at the end with a sleeve wall, etc.

    [Features]

    ■Metal fitting that can fix the anti-sway at the end of the sleeve wall, etc.

    (ㄷ-38 only)

    ■Non-welding method

    [Features]

    Fixing the bracing end of ㄷ-38

    Cпецификация
    • MW-end lock 38

      [Applications]

      End Fixing Bracket (Type ㄷ-38)

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.5mm

      [Sales unit] Case

      7.6kg/900 pcs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMWE38
    • Тип продукцииLight Gauge Steel (LGS)
    • Группа продукцииceiiling and wall
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-10-31
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПокрытие, нанесенное способом горячего цинкования
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Стена