Опубликуйте свои продукты
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
Ambial - Folding Door - North
    Sapa

    Ambial - Folding Door - North

    A folding door with many configuration options that blurs the line between outside and inside and creates a huge space that makes use of the light.
    With a durable and accurate design, AMBIAL guarantees a good thermal and acoustic performance as well as a high wind and water resistance.
    The folding door can be designed with up to 10 door leaves for an opening of up to 3x12 meters!
    AMBIAL is available in a straight line or as a corner solution with floating corners.
    With a profile depth of 75 mm and powerful wheels on double rails, each door leaf can carry a maximum weight of 150 kg.

    Cпецификация
    • Door leaf dimensions:
      Max height 3.5 m. Max width 2.8 m.
      Door leaf weight. Max 500 kg
      Glass rebate for triple-glazed panes with glass thickness 40-52 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаAmbial-folding-door-north
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)12000
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)150
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Складные двери
    • Классификация IFCДверь

    Доступно в регионах:

    Европа