Опубликуйте свои продукты
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    An excellent door with high performance and large format based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Door leaf profiles are available for narrow and modular locks. Available with side and overhead lights to create spacious entrance areas. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm. Can also be combined with burglary protection up to RC3 and fire protection up to EI60 with or without smoke gas tightness.

    Cпецификация
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSapa_Door_2086
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1450
    • Глубина (мм)86
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)200
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - С остеклением
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступно в регионах:

    Европа