Опубликуйте свои продукты
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Artline’s sophisticated minimalist design, creates a light and fluid appearance even for large fix and openable windows. Artline is art with a purpose-quality, lightness and confort. Artline creates a floor to ceiling glass wall which can easily be opened and closed to let the outside come in. Artline’s impressive sizes, coupled with a minimal visible frame,allow building interiors to be flooded with light. Artline sliding system accommodates fillings of 28-30mm or 40-42mm Artline’s min. sightline of the interlocking profiles: 26 or 38 mm Artline is equiped with quadruple synthetic or inox weels with dustproof ball-bearing. • Vent weight up to 320 kg • 3 meters high without reinforcement • Quadruple synthetic or stainless-steel wheels, dustproof ball bearing • Building depth frame: 125 mm • Vent depth: 47 mm • Max. glazing vent: 42 mm • Minimalistic design • Complies with marking • Burglary resistance class RC2
    Cпецификация
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаArtline
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)2800
    • Глубина (мм)125
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа