Опубликуйте свои продукты
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
Confort 160 - Slider
    Sapa

    Confort 160 - Slider

    Confort 160 is a super insulated sliding and lift-sliding system that is durable, stable and robust. Confort 160 achieves th MINERGIE STANDARD in specific conditions (Uw < 1.0 W/m²Kelvin) • The system is available in a 1, 2 and 3 rail version, so a 6-leaf sliding door is perfectly feasible. • Open corner solution • Straight cut, Low treshold • Special profile for bi-metal solution • With a maximum vent weight of 400 kg and still ensure a smooth operation. • Multipoint security locks can be applied on the sliding and lift-sliding version. • The lock of the vent has an anti-lift device. Moreover, a central security piece on top of the vent prevents lifting. • Internal tubular glazing beads prevent unclipping of the glazing beads from the outside. • The lock of Confort 160 can include a night vent position, which assures a healthyventilation of the building. Min sightline 2 rail (fixed & sliding part) :149 mm Min. sightline 2-rail (straight cut) : 138 mm Min sightline transom in vent : 126 mm Profile depth 1-rail : 160 mm Profile depth 2-rail : 160 mm Profile depth 3-rail : 250 mm Profile depth 3-rail (straight cut) : 254.8mm Profile depth vent : 70 mm Infill thickness : 5-53 mm
    Cпецификация
    • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: 8A - 450 Pa) (sliding) , E1350 - 1350 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C4 , 1600Pa , Safety 2400 Pa (for sliding), C4 , 1600Pa, Safety 2400 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security EN 13049 : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Basic : Uf= up to 3.19 W/m²K I : Uf= up to 2.79 W/m²K SI : Uf= up to 2.64 W/m²K SHI : Uf= up to 2.09 W/m²K
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаConfort160
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminium Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3300
    • Ширина (мм)3835
    • Глубина (мм)160
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вБельгия
    • Страна-производительБельгия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Азия Европа