Опубликуйте свои продукты
Confort Smartline - Slider
Sapa

Confort Smartline - Slider

Confort Smartline is an optimised, high performing, thermally insulated sliding door with a slim sightline. Confort Smartline profiles are coupled with 50 mm glass fibre reinforced polyamide strips, which reduce thermal conduction. Confort Smartline achieves th MINERGIE STANDARD in specific conditions (Uw < 1.0 W/m²Kelvin) • The system is available in a 1, 2 and 3 rail version, so a 6-leaf sliding door is perfectly feasible. • Straight cut, Low treshold • With a maximum vent weight of 250 kg and still ensure a smooth operation. • Multipoint security locks can be applied on the sliding and lift-sliding version. • The lock of the vent has an anti-lift device. Moreover, a central security piece on top of the vent prevents lifting. • The lock of Confort 160s can include a night vent position, which assures a healthyventilation of the building. Min. sightline monorail (fixed glazing) : 53 mm Min. sightline monorail (sliding part) : 127 mm Min. sightline 2-rail (fixed & sliding part) : 138 mm Min. sightline 2-rail (lift-slide version) : 133/143 mm Min. sightline 2-rail (straight cut) : 122 mm Min. sightline transom in vent : 92 mm Profile depth 2-rail : 160 mm Profile depth 3-rail : 250 mm Profile depth vent : 70 mm Infill thickness : 5-53 mm
Cпецификация
  • Air permeability EN12207: Class 4 - 600 Pa (for sliding and lift slide version) Watertightness EN 12208: E1900 - 900 Pa (lift slide) Windresistance EN12210: C3 , 1200Pa , Safety 1800 Pa (Lift slide version) Forced entry resistanceENV 1627 – 1630 : Class 2 Service strength EN13115 : Class 1 Impact security : Class 5 Acoustical insulation: EN ISO 717/1: Rw(C;Ctr)= 41 (-1;-3) dB (12/12/44.4A) Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Monorail version Duorail lift-slide version13049 Basic : Uf= up to 1.88 W/m²K Basic : Uf= up to 2.68 W/m²K SI : Uf= up to 1.75 W/m²K SI : Uf= up to 2.62 W/m²K SHI : Uf= up to 1.40 W/m²K SHI : Uf= up to 2.46 W/m²K
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаConfort160S
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииAluminium Windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2800
  • Ширина (мм)3100
  • Глубина (мм)160
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Открываются сдвиганием
  • Классификация IFCОкно
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
  • Номер OmniClass23-17 13 00
  • Наименование OmniClassWindows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

Доступно в регионах:

Азия Европа