Опубликуйте свои продукты
Bike Corral - Modular, Freestanding Bike Parking Solution
Saris Cycling Group

Bike Corral - Modular, Freestanding Bike Parking Solution

The Bike Corral combines the intuitive ease of bike docks with the benefit of a freestanding configuration in a multi-space bike rack, perfect for on-street parking or seasonal use. Modular in nature, this bike rack can be connected and expanded to fit the given installation area and angled to create additional space and convenience.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbike-corral
  • Тип продукцииCommercial Bike Racks
  • Группа продукцииCommercial Bike Racks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка