Опубликуйте свои продукты
Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking
Saris Cycling Group

Power Post- Innovative eBike Charging Rack with Secure Parking

The Power Post brings the power directly to your bike. The Post & Ring-style rack features built-in power outlets, allowing simultaneous charging for up to two eBikes. Keep your bikes securely locked while you fill up your batteries and get ready to ride.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpower-posts
  • Тип продукцииeBike Charging Station
  • Группа продукцииeBike Charging Station
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)36
  • Ширина (дюймы)19.88
  • Глубина (дюймы)5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)22
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Electric Vehicle Charger
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks and Shelters

Доступно в регионах:

Северная Америка