Опубликуйте свои продукты
Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand
Saris Cycling Group

Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Repair station for small spaces

The Wall Mounted Work Stand is a super tough, wall-mounted bicycle repair station providing access to the most commonly used bicycle repair tools. When paired with an air pump, you’ve got a super space-efficient DIY bike repair stand.

Wall-Mounted Bicycle Repair Stand Features

  • Wall-mount design; small footprint is perfect for small spaces or mounting to posts using U-bolt holes in back panel slots
  • Pairs perfectly with Saris Bike Pumps
  • 9 common bike tools securely attached by braided stainless steel cables
Cпецификация
    • Laser-cut flat plate and thick-wall DOM tubing
    • Powder coat finish
    • Dimensions: 16” L x 11” W x 61” H (with tools)
    • 2-year warranty
    • Made in the USA
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwall-mounted-public-work-stand
  • Тип продукцииBike Repair and Maintenance
  • Группа продукцииBike Repair and Maintenance
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)66.3
  • Ширина (дюймы)11
  • Глубина (дюймы)16
Связанные
  • Основной материалMild Steel
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)29
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ландшафт
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Номер OmniClass23-11 29 11 11
  • Наименование OmniClassBicycle Racks

Доступно в регионах:

Северная Америка