Опубликуйте свои продукты
Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support
Saris Cycling Group

Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

he Wheel Chock holds bikes upright while filling tires with air or making minor adjustments. With universal mounting, the Chock can be mounted to the ground with one of our pumps or mounted directly to our Deluxe Public Work Stand.

• Supports bikes without kickstands while inflating tires
• Tire friction stops roll-back
• Upright position eliminates trip hazard
• Accommodates tires up to 2.75” and wheel diameters up to 29”
• Cannot lock bikes to wheel chock
• ADA compliant

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwheel-chock-universal
  • Тип продукцииBike Repair and Maintenance
  • Группа продукцииBike Repair and Maintenance
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-03-16
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)25.5
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)6
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)16
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ландшафт
  • Код CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks

Доступно в регионах:

Северная Америка