Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Уникальная ссылка: saris-bike-trac
Брэнд: Bike Fixation
Тип продукции: Bicycle Racks
Группа продукции: Indoor Bicycle Parking
Ширина (дюймов): 4.9
Высота (дюймов): 53.3
Глубина (дюймов): 18.6
Дата публикации: 2017-10-26
Номер версии: 2
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States
Масса нетто (фунтов): 17

Категория BIMobject: Мебель - Мебель
Классификация IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Код: L8141
Uniclass 1.4 Описание: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Код: PR-31-20
Uniclass 2.0 Описание: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Описание: Cycle stands and lockers
NBS Reference Код: 31-20
NBS Reference Описание: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Номер OmniClass: 23-11 29 11 11
Наименование OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Название Значение
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

BIMobject®