Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Stack Rack, Custom Capacity

Уникальная ссылка: saris-stack-rack
Брэнд: Bike Fixation
Тип продукции: Bicycle Racks
Группа продукции: Indoor Bicycle Parking
Глубина (дюймов): 65
Дата публикации: 2017-10-26
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Steel
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Мебель - Мебель
Классификация IFC: Furniture
Uniclass 1.4 Код: L8141
Uniclass 1.4 Описание: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Код: PR-31-20
Uniclass 2.0 Описание: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Код: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Описание: Cycle stands and lockers
NBS Reference Код: 31-20
NBS Reference Описание: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Номер OmniClass: 23-11 29 11 11
Наименование OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Название Значение
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material Steel

BIMobject®