Опубликуйте свои продукты
Norwegian File Cabinet
Sarpsborg Metall

Norwegian File Cabinet

Suspension file cabinet with top quality for users of the cabinets often. Enclosures are supplied with specielutformade drawer fronts with 100% opening that allows full access. The drawers are mounted on double pull-out rails with ball bearings for maximum stability. The cabinet has central locking and anti-tip device - only one drawer can be opened at a time. Color is light gray-white (RAL 9002). Available in other colors and with fronts in wood.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка70189
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публикации2012-06-10
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1550
  • Ширина (мм)402
  • Глубина (мм)720
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНCabinets
  • Код ССКПУ ООН30161801