Опубликуйте свои продукты
Satino MultiMirror
Satino Black

Satino MultiMirror

This multi-purpose mirror offers an all-in-one concept for hand cleansing, hand drying, air refreshment, and lighting. Its modern design combined with subtle LED lighting makes it a perfect fit for every washroom. The mirror has a large built-in handtowel capacity making it also fit for toiletareas that face high traffic or peak hours, (like for example stadiums, concert halls, cinemas, etc.) also leading to a low refill frequency for cleaning staff. The Multi Mirror is equipped to work with Satino Black foam soap cartridges, offering remarkable fragrances Qlash or SparQ for a total washroom experience.
Cпецификация
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmultimirror
  • Тип продукцииDispensers
  • Группа продукцииMirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-07-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)965
  • Ширина (мм)600
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Зеркала
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors