Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Wieland Rally, Style Compose

Уникальная ссылка: sauder-015
Брэнд: Wieland
Тип продукции: Lounge
Группа продукции: Rally
Дата публикации: 2015-02-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)
Compose offers an ideal surface for writing, studying, snacking or other activities. Compose is part of the Rally Modular Seating Collection. Visit the Rally Collection page for features and benefits of the full line.
• Chair, loveseat and sofa widths
• One-arm option for modular configurations
• Add UL listed power unit with choice of two 120V outlets or USB/120V outlet in black or silver
• 5 foot style options, including sled base and casters
• Ganging system easily secures modular configurations
• Standard moisture barrier protects cushions from spills
• Fully renewable; easy removal and replacement of fabric and components
• 25-year warranty


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Мебель - Мягкие кресла
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Описание: Medical chairs and couches
Номер OmniClass: 23-25 00 00
Наименование OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Продукция доступна в:
North America
  • United States

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию