Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Wieland Hale 2 Seat Tandem

Уникальная ссылка: sauder-hale-2-seat-tandem
Брэнд: Wieland
Тип продукции: Lounge
Группа продукции: Hale
Дата публикации: 2018-12-04
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал: Fabric
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Мебель - Мягкие кресла
Uniclass 1.4 Код: L8342
Uniclass 1.4 Описание: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Код: PR-31-12
Uniclass 2.0 Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Код: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Описание: Medical chairs and couches
NBS Reference Код: 31-12
NBS Reference Описание: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
Номер OmniClass: 23-25 00 00
Наименование OmniClass: Medical and Laboratory Equipment
Продукция доступна в:
North America
  • United States

BIMobject®