Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
saunier_duval/products/83a2e0f9-bc65-4c34-a972-bbd4b8016c3c
Главная страница
Категории
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Тепловые насосы
GeniaAir Max 4, HA 4-8.1 O 230V B3, 8000049827
Недоступно в Соединенные Штаты
SAUNIER DUVAL
Отслеживать
GeniaAir Max 4, HA 4-8.1 O 230V B3, 8000049827
Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
SAU020079
Тип продукции
Heat pump
Группа продукции
GeniaAir Max
Дата публикации
2026-08-27
Номер версии
1
Высота (мм)
765
Ширина (мм)
1100
Глубина (мм)
450
Ссылки
Ссылки
Информация о тендере
https://www.saunierduvalpro.fr/produits/tous-les-produits/pompe-a-chaleur/geniaairmax
Связанные
Связанные
Разработано в
Франция
Страна-производитель
Франция
Масса нетто (кг)
113
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Вентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы
Доступно в регионах:
Европа
Франция
Похожие продукты
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Загрузить
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Загрузить
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Загрузить
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Загрузить
DOMUSA TEKNIK
Dual Clima HT PRO - Air Source Energy
Загрузить
Johnson Controls
Quantech QTH1 Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
8
)
Загрузить