Опубликуйте свои продукты
GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 8, HA 8-8.1 O 230V B3, 8000049831

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSAU020081
  • Тип продукцииHeat pump
  • Группа продукцииGeniaAir Max
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)765
  • Ширина (мм)1100
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
  • Масса нетто (кг)130
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы

Доступно в регионах:

Европа
Франция