Опубликуйте свои продукты
GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Cпецификация
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 6,1 kW, COP 5,1 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSAU020049
  • Тип продукцииHeat pump
  • Группа продукцииGeniaAir Tek
  • Дата публикации2024-06-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)702
  • Ширина (мм)975
  • Глубина (мм)396
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)55
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Тепловые насосы

Доступно в регионах:

Европа