Опубликуйте свои продукты
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane
    Saveto

    Vetonit - Vetoproof CM745- Crack Bridging Cementitious Waterproofing Membrane

    Vetoproof CM745 is a two-component flexible polymer modified cementitious waterproof coating; it has crack bridging characteristics even after long-term water immersion.

    Features and benefits:

    • Non-toxic - approved in contact with drinking water.
    • Flexible, crack-bridging.
    • Ready to receive tile adhesives.
    • Withstands high positive and negative hydrostatic pressures.
    • Easy application by brush or roller.
    • Bonds to damp concrete.
    • Effective barrier to sulfates and chlorides.
    • Excellent bond to concrete and masonry.
    Cпецификация
    • Suitable for:

      • Waterproof lining for water tanks, dams and canals.
      • Covered roofs and wet areas.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVetoproof-CM745
    • Тип продукцииConcrete, cements, mortars and grouts
    • Группа продукцииMortars and grouts
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-02-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2
    Связанные
    • Основной материалCementitious
    • Разработано вСаудовская Аравия
    • Страна-производительСаудовская Аравия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_14
    • Описание Uniclass 2015Cementitious tanking mortars
    • Номер OmniClass23-13 15 13 15
    • Наименование OmniClassMortar Cements

    Доступно в регионах:

    Азия Африка
    Бахрейн
    Египет
    Иордания
    Ирак
    Йемен
    Катар
    Кувейт
    Ливан
    Объединенные Арабские Эмираты
    Оман
    Палестина
    Саудовская Аравия
    Сирия