Опубликуйте свои продукты
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
Aneas 125x125
    Saxun

    Aneas 125x125

    Palilleria Awning Aneas 125x125

    Cпецификация
    • This is an ideal model for installation on large terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical and horizontal surfaces. With options for installation between walls, and with or without rails, it is the ideal solution for all types of restaurants and businesses looking to express a personality of their own.

      Large size of 125x125 especially indicated for spaces of notable size. Allows the installation of drop awnings.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaneas-125x125
    • Тип продукцииShading Systems
    • Группа продукцииAwning
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Классификация IFCОбъект
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Наименование OmniClassExterior Protection of Openings