Опубликуйте свои продукты
Celosías A-120
Saxun

Celosías A-120

Sun protection louver, “Saxun” model A-120 Fixed.

Cпецификация
  • Supply of Saxun fixed slatted louver system model A-120, size 120 x 30 mm, consisting of two A-120 model extruded aluminium profiles in 6060 T5 alloy and a faceted base profile joined via clipping. Slats finished at the ends with a screwed aluminium end cap setand slat anchorage to the support structure formedby a Saxun guided extruded aluminium profile size 65x40mm or 40x20mm via type A2 M6 steel screws.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)30
  • Глубина (мм)120
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
3.8 из 5 звезд 3.8 (6)
4.6 из 5 звезд 4.6 (9)
4.6 из 5 звезд 4.6 (5)