Опубликуйте свои продукты
Celosías AP-140
Saxun

Celosías AP-140

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 mobile.

Cпецификация
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140, size 139 x 21,30 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allowsthe slat to be turned via machine operation on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm.Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a controlor motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-AP-140
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)21.3
  • Глубина (мм)139
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE