Опубликуйте свои продукты
Celosías AP-75
Saxun

Celosías AP-75

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 mobile.

Cпецификация
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75, size 74.50 x 15 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support,allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-AP-75
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)15
  • Глубина (мм)74.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE