Опубликуйте свои продукты
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Sun protection louver, “Saxun” model HR fixed.

Cпецификация
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-HR
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)45
  • Глубина (мм)68.81
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE