Опубликуйте свои продукты
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    Cпецификация
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcelosia-I
    • Тип продукцииLouvers
    • Группа продукцииSun protection louver
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Глубина (мм)35.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНLouvers
    • Код ССКПУ ООН30161901
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Описание Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Номер OmniClass23-17 21 11 15
    • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Код CSI UniFormat IIB20
    • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE