Опубликуйте свои продукты
Celosías R-180
Saxun

Celosías R-180

3.8 из 5 звезд3.8(9 отзывы)

Sun protection louver, “Saxun” model R-180 fixed.

Cпецификация
  • Suministro de sistema de lamas jas saxun modelo R-180 de 180 x 30 mm, compuesto por dos perfiles de extrusión de aluminio modelo R-150 en aleación 6060 T5 y un perfil base R unidos mediante clipado. Lamas rematadas en los extremos con juego de tapas de aluminio atornilladas y anclaje de las lamas a la estructura portante formada por perfil Saxun de extrusión de aluminio guiado de 65x40mm o 40x20mm mediante tornillería de acero tipo A2 M6.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosia-r-180
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-06-01
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)30
  • Глубина (мм)180
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Жалюзи
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
4.3 из 5 звезд 4.3 (8)
3.8 из 5 звезд 3.8 (5)
3.5 из 5 звезд 3.5 (6)
4.0 из 5 звезд 4.0 (10)