Опубликуйте свои продукты
Celosías R4-200
Celosías R4-200
    Saxun

    Celosías R4-200

    Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-200

    Cпецификация
    • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-200 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 200 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º en posición frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruído atornillada en los extremos de la lama.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcelosias-R4-200
    • Тип продукцииLouvers
    • Группа продукцииSun protection louver
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (6)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (11)