Опубликуйте свои продукты
Celosías R4-250
Saxun

Celosías R4-250

Lama de protección solar “Saxun” modelo R4-250

Cпецификация
  • Suministro de sistema de celosía de lama fija modelo R4-250 Saxun, compuesta por lama rectangular de aluminio extruido de aleación 6060 T5 y dimensiones 250 x 40 mm, anclada mediante soporte R4-90º frontal / lateral y tornillería de acero tipo A2 M10 con paso variable sobre estructura portante del edificio. Incluso tapa ciega de aluminio extruido atornillada en los extremos de la lama.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcelosias-R4-250
  • Тип продукцииLouvers
  • Группа продукцииSun protection louver
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems

Похожие продукты

4.6 из 5 звезд 4.6 (5)
3.8 из 5 звезд 3.8 (6)
4.5 из 5 звезд 4.5 (11)