Опубликуйте свои продукты
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
Pergola P 150 _ Duplex 4 columns
    Saxun

    Pergola P 150 _ Duplex 4 columns

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)

    Sun protection system "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola with 4 columns.

    Cпецификация
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminum adjustable slats, finished at the ends with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All are mounted on extruded aluminum structures composed of "Saxun" model P 242,5 x 100 mm beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns,LED lighting and wireless drive system.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpergola-p-150-duplex-4-columnas
    • Тип продукцииsolar protection
    • Группа продукцииModular Bioclimatic Pergola
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45
    • Описание Uniclass 2015Louvre and shading systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Номер OmniClass23-17 21 11 11 13
    • Наименование OmniClassLouvered Canopies
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (6)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (9)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (5)