Опубликуйте свои продукты
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)

    Sectional door “Saxun” model PS-300.

    Cпецификация
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsectional-door-ps-300
    • Тип продукцииDoor
    • Группа продукцииSectional Door
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-07-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)4000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНShutters
    • Код ССКПУ ООН30151801
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Описание Uniclass 2015Shutter systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13
    • Наименование OmniClassExterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (6)