Опубликуйте свои продукты
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
Wind Screen Grazia 105
    Saxun

    Wind Screen Grazia 105

    Solar protection screen with zip technology, for outdoor installation.

    Cпецификация
    • Saxun Wind Screen model roller blind for outdoor use, with zip system guides, motor or manual operation, and fabric; guided laterally by two self-supporting extruded aluminum guides.

      The fabric rolling into different diameter extruded aluminum tubes depending on its dimensions, housed inside a Grazia 105 model aluminum box, enabling fabric-opening to be regulated over its entire run.

      Supplied with an extruded aluminum counterweight terminal that stops the formation of wrinkles in the fabric and hides the seam in it. All lacquered in Ral color or anodized to match the side trim covers and the rest of the components that make up the system.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаwind-screen-grazia-105
    • Тип продукцииScreens Zip
    • Группа продукцииClick Zip
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)300
    • Ширина (мм)300
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалТкань
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Классификация IFCОбъект
    • Название по ССКПУ ООНAwnings
    • Код ССКПУ ООН30151901
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Номер OmniClass23-17 21 11
    • Наименование OmniClassExterior Protection of Openings
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (6)