Опубликуйте свои продукты
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка102204520_vit_mel_rekt_kl
  • Тип продукцииCladding
  • Группа продукцииOther
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2024-05-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)22
  • Ширина (мм)45
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЕль
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
  • Код ETIMEC003167
  • Название ETIMWall and facade cladding wood