Опубликуйте свои продукты
22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2
22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2
    SCA

    22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка102217000_rekt_kl
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииOther
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)22
    • Ширина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЕль
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Код ETIMEC003167
    • Название ETIMWall and facade cladding wood