Опубликуйте свои продукты
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
45x95 SCA LYNX B3
    SCA

    45x95 SCA LYNX B3

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка104509500_sca_lynx_b3
    • Тип продукцииCladding
    • Группа продукцииSCA Lynx
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2024-05-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)45
    • Ширина (мм)95
    Связанные
    • Основной материалЕль
    • Вспомогательный материалСосна
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
    • Код ETIMEC003167
    • Название ETIMWall and facade cladding wood