Опубликуйте свои продукты
Proxima - Interlocked socket system
SCAME PARRE

Proxima - Interlocked socket system

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
PROXIMA is a system of interlocked socket outlets from 16A to 63A, with or without fuse protection in 16A and 32A versions. The system consists of flush mounting sockets that can be mounted on dedicated enclosures in configurations from 1 to 4 sockets, also with junction box or consumer unit.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаproxima-interlocked-socket-system
  • Тип продукцииPanelboards & Switchboards
  • Группа продукцииModular Enclosures
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2021-11-03
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПоликарбонат/АБС-пластик
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы