Опубликуйте свои продукты
SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner
SCG เอสซีจี

SCG Decorative Wall RUSTIC Eaves Liner

Create a unique design that reflects your personality. with decorative materials SCG Model Rustic

A beautiful, new replacement material for real wood.

• The splinter pattern is long and deep. Even after painting, the wood splinter pattern is clearly visible.

• Can be used to decorate both walls and ceilings, can combine space into one

Allowing you to create creative designs Create a unique identity

Cпецификация
  • • Exquisite work with chamfered design on both sides • Used to make ceiling eaves. or slatted fence
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSCG_Decorative_Wall_RUSTIC_Eaves_Liner
  • Тип продукцииD'COR
  • Группа продукцииDECAAR by SCG
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2022-06-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)8
  • Ширина (мм)75
  • Глубина (мм)3000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалФиброцемент
  • Разработано вТаиланд
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Other
  • Номер OmniClass23-15 15 17
  • Наименование OmniClassWall Cladding Sheets

Доступно в регионах:

Азия