Опубликуйте свои продукты
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6
    SCG เอสซีจี

    SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera 300x600-0.6

    SCG Wall  Acoustic Cylence Zandera Scenera  300x600-0.6

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Well Being

    Attribute : Health or Hygiene

    Message Communication for environmental friendly : SCG Wall Acoustic Cylence Zandera Scenera reduces room resonance by up to 75% with a sound absorption coefficient of 0.75, making the sound echo-free. and heard more clearly

    Starting Date : 18/01/2021

    Expired Date : 18/01/2024

    Cпецификация
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - (Reduce Energy Consumption)
      - (Regional Material)
      - (Recycled Material)
      - (Environmental label)* Only TREES
      - (VOC Content) ** Only LEED
      - (VOC Emission) *** Only LEED & WELL
      - (Formaldehyde Content) **** Only WELL

          Third Party Eco label :

          • Carbon Footprint Label
          • Carbon Reduction Label
        Техническая спецификация
        • Уникальная ссылкаSCG_Wall_Acoustic_Cylence_Zandera_Scenera_300x600_0-6
        • Тип продукцииWall
        • Группа продукцииWall Acoustics
        • ТипОбъект (один объект)
        • Дата публикации2021-01-16
        • Номер версии1
        • Высота (мм)25
        • Ширина (мм)300
        • Глубина (мм)600
        Ссылки
        Связанные
        • Основной материалСтекловата
        • Разработано вТаиланд
        • Страна-производительТаиланд
        Классификация
        • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности

        Доступно в регионах:

        Азия