Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

COTTO C1380 Perfect Fit Two Piece Toilet

Уникальная ссылка: C1380
Брэнд: SCG
Тип продукции: Sanitary
Группа продукции: Toilet
Ширина (мм): 385
Высота (мм): 715
Глубина (мм): 815
Дата публикации: 2018-09-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (10)
- Slove the problem of non-standard drainage pipe. Which can be adiusted 220 - 305 mm. from finished wall.
- Soft close toilet seat, will protect the damage of toilet seat cashing.


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал: Ceramics
Разработано в: Thailand
Страна-производитель: Thailand
Масса нетто (кг): 35.64

Категория BIMobject: Sanitary - Toilets
Классификация IFC: Sanitary Terminal
Название по ССКПУ ООН: Toilets
Код ССКПУ ООН: 30181505
Uniclass 1.4 Код: L7216
Uniclass 1.4 Описание: Toilets
Uniclass 2.0 Код: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 Описание: Wc Pans
Uniclass 2015 Код: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Описание: WC pans
NBS Reference Код: 35-93-94
NBS Reference Описание: Wc Pans
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet Accessories
Номер OmniClass: 23-31 19 00
Наименование OmniClass: Toilets
Продукция доступна в:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Название Значение
Color white
Depth 815
Height 715
Length 385
Material ceramic
Method of Operation Siphonic wash down 6L.
Water Use [gal] 1.6

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию