Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X48 PM

Уникальная ссылка: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X48_PM
Брэнд: SCG
Тип продукции: Floor and Wall
Группа продукции: Tile
Ширина (дюймов): 24
Высота (дюймов): 48
Дата публикации: 2018-09-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box: 2 Tiles
Tiles per box: 1.44 Square meter
Tiles per 1 Square meter: 1.39 Tiles


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал: Ceramics
Разработано в: Thailand
Страна-производитель: Thailand
Масса нетто (фунтов): 22.22

Категория BIMobject: Напольная плитка - Tiles
Классификация IFC: Floor
Название по ССКПУ ООН: Ceramic tiles or flagstones
Код ССКПУ ООН: 30131704
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Продукция доступна в:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Название Значение
Thickness 10 mm

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию