Опубликуйте свои продукты
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic
    SCG เอสซีจี

    SCG Lath&Trim Wood Skirt Classic

    Wood Skirt Classic 

    For covering the wall around the joint between floor and wall Prevents smudges on the walls and helps decorate the walls to be more beautiful. 

    •Closely attached to the connection between the floor and the wall. Because there is a chamfer below the lotus plank to help adjust the plane

    •Termite resistant, can be used for a long time 

    •There are 2 edges, which is a primer. Paint over the real right away.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSCG_Lath-Trim_Wood_Skirt_Classic
    • Тип продукцииD'COR
    • Группа продукцииDECAAR by SCG
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)12
    • Ширина (мм)100
    • Глубина (мм)3000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Гипсокартон/волокно/гипсовые плиты
    • Номер OmniClass23-15 15 00
    • Наименование OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

    Доступно в регионах:

    Азия