Опубликуйте свои продукты
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
SCG Wall/Facade Groove Smart Board
    SCG เอสซีจี

    SCG Wall/Facade Groove Smart Board

    Groove Smart Board is suitable for decorative wall applications. Add a touch of play to houses and buildings. Can be used both inside and outside Strong, durable and can also absorb impact well.

    • Beautiful with a 4 inch grooving model.

    • 2.80 meter long sheet, suitable for wall height in the house. Install without connecting plates

    • Strong, able to withstand impact well.

    • Quick and easy installation"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSCG_Wall-Facade_Groove_Smart_Board
    • Тип продукцииD'COR
    • Группа продукцииDECAAR by SCG
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-11-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8
    • Ширина (мм)1200
    • Глубина (мм)28000
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Гипсокартон/волокно/гипсовые плиты
    • Номер OmniClass23-15 15 00
    • Наименование OmniClassWall Coverings, Claddings, Linings

    Доступно в регионах:

    Азия