Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
Главная страница
Категории
Стены
Перегородки
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Недоступно в Соединенные Штаты
Alois Scheicher GmbH
Отслеживать
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
Тип продукции
TS1 Alu glass door
Группа продукции
aluminum door
Тип
Сборка (несколько объектов)
Дата публикации
2024-12-10
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
Связанные
Связанные
Основной материал
Extruded Aluminum
Вспомогательный материал
Стекло
Разработано в
Австрия
Страна-производитель
Австрия
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Стены - Перегородки
Классификация IFC
Дверное полотно
Номер OmniClass
23-17 11 13 13
Наименование OmniClass
Aluminum Doors
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Загрузить
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
Загрузить
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
Загрузить
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
Загрузить
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Загрузить
Pladur
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
4.2
(
6
)
Загрузить