Schlüter®-KERDI-LINE is a component linear drainage system for the construction of floor level showers with ceramic tiles, natural stone, or other coatings. It consists of a deep-drawn stainless steel channel body as well as a grate and frame top section that can be seamlessly adjusted to the thickness of the covering with the help of the installation aid included in the set. The frame structures are available in 3 versions, as a profile frame with a 10 mm brushed or polished visible area or as a contour frame.
Доступно в регионах:
| Европа |
|---|
Австрия |
Аландские острова |
Албания |
Андорра |
Беларусь |
Бельгия |
Болгария |
Босния и Герцеговина |
Великобритания |
Венгрия |
Германия |
Гернси |
Гибралтар |
Греция |
Дания |
Джерси |
Ирландия |
Исландия |
Испания |
Италия |
Кипр |
Латвия |
Литва |
Лихтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нидерланды |
Норвегия |
о-в Мэн |
Папский Престол (Государство-город Ватикан) |
Польша |
Португалия |
Россия |
Румыния |
Сан-Марино |
Северная Македония |
Сербия |
Словакия |
Словения |
Украина |
Фарерские о-ва |
Финляндия |
Франция |
Хорватия |
Черногория |
Чехия |
Швейцария |
Швеция |
Шпицберген |
Эстония |