Опубликуйте свои продукты
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
KERDI-LINE-B
    Schluter Systems

    KERDI-LINE-B

    Schlüter®-KERDI-LINE are insertion frames of brushed stainless steel with designer grate covers that match the Schlüter®-KERDI-LINE channel bodies. The insertion frame is seamlessly height adjustable to accommodate covering materials in thicknesses from 3 to 25 mm. Designer grate A, B and C are available as design Options.

    Cпецификация
    • - design grate B with 19 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 180 cm

      - design grate B with 30 mm frame, stainless steel V4A, brushed in lengths from 50 to 120 cm

      - cover B with 19 mm frame, stainless steel V4A, high-gloss in lengths from 50 to 120 cm


      H = 19 mm covering thicknesses 3 - 15 mm
      H = 30 mm covering thicknesses 13 - 25 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаschlueter-kerdi-line-b
    • Тип продукцииShower System
    • Группа продукцииDrains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-06-16
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Shower Channel

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Германия
    Нидерланды