Опубликуйте свои продукты
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV
    Schneider Electric

    CBGS-0 - Gas-Insulated switchgear up to 38 kV

    4.3 из 5 звезд4.3(8 отзывы)
    Gas-insulated switchgear for Indoor substation
    Cпецификация
    • Technology: Gas Insulated Switchgear with SF6 or Vacuum Circuit Breaker Standard: IEC, ANSI Certifications: ENA, UL Listed Rated voltage: up to 36 /38kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2000A Rated current incoming/outgoing: up to 2000A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s nternal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCBGS-0
    • Тип продукцииMV Switchgear
    • Группа продукцииCBGS-0
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-10-05
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
    • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
    • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
    • Номер OmniClass23-35 31 31 11
    • Наименование OmniClassDistribution Switchgear
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution