Опубликуйте свои продукты
GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV
Schneider Electric

GMA - Gas-Insulated Switchgear up to 24 kV

Gas-insulated switchgear for Indoor substation. Compact and Flexible, for small and medium primary substations with vacuum circuit breaker
Cпецификация
  • Standard: IEC Rated voltage: up to 24kV Busbar system: single Rated current busbar: up to 2500A Rated current incoming/outgoing: up to 2500A Rated short time withstand current: up to 31.5kA/3s Internal Arc Classification: AFL/AFLR: 31.5kA/1s
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGMAe
  • Тип продукцииMV Switchgear
  • Группа продукцииGMA
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-02-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_36
  • Описание Uniclass 2015High voltage switchgear and transformers
  • Код CSI MasterFormat 201426 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Medium-Voltage Switchgear
  • Номер OmniClass23-35 31 31 11
  • Наименование OmniClassDistribution Switchgear
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution