Опубликуйте свои продукты
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
Clipsal Pro Series - wiring devices
    Schneider Electric

    Clipsal Pro Series - wiring devices

    4.1 из 5 звезд4.1(15 отзывы)

    Pro Series is the latest range of sockets and switches from Clipsal designed specifically for commercial applications. With robust design, gloss finish, the widest range of options in the market, Pro Series is the best choice for public buildings, educational institutions, retail and office buildings.

    Cпецификация
      • Secure skin
      • Protected Circuit ID
      • Consistent Labelling
      • Impact Deflection
      • IK08 Impact Resistant
      • Circuit ID Windows
      • Permanent circuit identification with large integrated windows.
      • Secured skin which can only be removed with a tool.
      • Large terminals for easy termination.
      • Aesthetically appealing with fresh, clean lines and beveled edges to deflect impacts, and sockets rated at IK08 for impact resistance. Available in white and black, the switches and sockets will blend into any commercial environment.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSE_Clipsal_AU
    • Тип продукцииBUILDING SYSTEMS
    • Группа продукцииWiring devices
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-12-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вАвстралия
    • Страна-производительАвстралия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72
    • Описание Uniclass 2015Electrical power products and wiring accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 27 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wiring Devices
    • Номер OmniClass23-35 37 29
    • Наименование OmniClassModular Wiring System Switches
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Доступно в регионах:

    Океания